- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на енкодери
- E60036
Гъвкава основа за ъглова скоба
E60036
RESILIENT BASE
Гъвкава основа за ъглова скоба
E60036
RESILIENT BASE
- За безопасно закрепване на енкодери
- Лесен, бърз и евтин монтаж
- Ефективно амортизиране на вибрациите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: E61438 Сравнение на изделия: E60036 / E61438 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Механични данни
Тегло [g] | 402,5 |
---|---|
Размери [mm] | 80 x 80 x 30 |
Материал | алуминий черен, анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|