- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на енкодери
- E61438
пружинно рамо за енкодери
E61438
ENCODER SPRING ARM
пружинно рамо за енкодери
E61438
ENCODER SPRING ARM
- За използване на енкодери в комбинация с измервателни колела
- Непрекъснато регулируемо предявяване
- Лазерно гравирана скала като помощно средство за настройка
- Модулна концепция за монтаж
- Позволява промяна на посоката на затихване при движения нагоре или надолу
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за енкодер със затягащ фланец |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 527,1 |
---|---|
Инструкция за инсталация | може да се монтира от двете страни |
Размери [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Външен диаметър [mm] | 300 |
Материал | алуминий анодизиран; Пружина: неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
Усилие на затягане [Nm] | 4,3 |
Макс. ъглово преместване [°] | 45 |
Сила на активиране [N] | 10...30 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
диаграми и графики
Инструкция за инсталация
|
|
---|