Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40164
ADAPTBLOCK D27 G1
Процесен адаптер за малки количества на обемния поток
E40164
ADAPTBLOCK D27 G1
- За монтиране на датчици за поток в тръби
- За точно определяне на дефинирания размер на волуметричния поток
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Много висока, надеждна устойчивост на прекомерно налягане
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за поток SID, SF5 |
---|---|
Обхват на потока [l/min] | 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); Фабрична настройка с вода) |
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 300 |
Механични данни
Тегло [g] | 1512,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | G 1 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |