- Продукти
- E36120
Защитна тръба за температурни сензори
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Защитна тръба за температурни сензори
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E36320 Сравнение на изделия: E36120 / E36320 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 182 |
---|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | 1/2" NPT |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|