1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E36320

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Защитна тръба за температурни сензори

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A

E36320

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Приложение
Номинално налягане [bar] 16
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 182
Механични данни
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Свързване на сензора Ø 8 mm
Процес на свързване 1/2 NPT
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
топлопроводима паста
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E36320-00 — 06.03.2003 —