- Продукти
- E36030
Защитна тръба за температурни сензори
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Защитна тръба за температурни сензори
E36030
THERMOWELL D8/G1/2/L=300
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E35030 Сравнение на изделия: E36030 / E35030 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Номинално налягане [bar] | 16 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 282 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,166 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|