Защитна тръба за температурни сензори
E35030
THERMOWELL D10/G1/2/L=300
Защитна тръба за температурни сензори
E35030
THERMOWELL D10/G1/2/L=300
- Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
- Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно свързаване чрез адаптер
- Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори EL = 300 mm |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 16 |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 282 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 198 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | G 1/2 Ø 10 mm |
Процес на свързване | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|