- Продукти
- E30405
сензори за налягане с учебни бутони
E30405
TEACH BUTTON
сензори за налягане с учебни бутони
E30405
TEACH BUTTON
- За лесна настройка на точката на превключване на датчици за налягане
- Лесна, интуитивна работа с бутони
- Ясно видима оптична обратна връзка
- Свързване чрез изпитания и тестван конектор M12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: PP2001 Сравнение на изделия: E30405 / PP2001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за сензори PP0xE, PP052x, PP755x, вход за памет E30398 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Защита | IP 40 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 220,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Забележки
Указания | Спрени изделия |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,9 m, PUR |
---|