- Продукти
- E30109
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E30108 Сравнение на изделия: E30109 / E30108 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за температурни сензори Ø 6 mm |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Номинално налягане [bar] | 160 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|---|
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|