Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30108
WELDING ADAPTER D6
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30108
WELDING ADAPTER D6
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
- Лесно регулиране на дълбочината на потапяне на датчика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за температурни сензори Ø 6 mm |
---|---|
Инсталация | Клемно съединение |
Номинално налягане [bar] | 160 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 63 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | Ø 6 mm |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване Ø 24,7 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|