Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За рязане по размер
- Очаквана продължителност на живота от повече от 1 милион цикъла на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчив на огъване дизайн за приложения в роботиката; За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; OO50; OCF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 10 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 30 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 180 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 30,6 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 23 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 5 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 4 x 0,25 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|