Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Изключително плоска правоъгълна конструкция
- За монтиране на места с труден достъп
- За рязане по размер
- Работа като датчик на дифузно отражение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; OO50; OCF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 70 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 150 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 530 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 45,2 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Височина на сензорната глава [mm] | 3 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 11 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 15 |
Размери на сондата [mm] | 3 x 11 x 15 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 2 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|