Монтажен комплект за рефлектори
E21050
SET E20952+E20005+E20914
Монтажен комплект за рефлектори
E21050
SET E20952+E20005+E20914
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране на алуминиев профил
- Възможна е всякаква позиция на рефлектора поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20952 + E20005 + E20914 Сравнение на изделия: E21050 / E20952 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | за рефлектор |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 515 |
---|---|
Тип на монтажа | алуминиев профил |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: цинкова отливка; Cube: цинкова отливка; Призматичен рефлектор: пластмаси |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|