Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20005
REFLECTOR TS-80
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20005
REFLECTOR TS-80
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с един винт
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с кръгла форма, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 30,9 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 84 / L = 7,7 |
Рефлекторна повърхност [mm] | Ø 80 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|