You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. Щекери за окабеляване
  5. E12776

Свързващи конектори

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Свързващи конектори

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Система контакти със златно покритие
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 300 AC/DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 9
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 54,7
Формиран корпусен материал PBT
Материал на гайката цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки
Забележки
Пин 4 водещ
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm; AWG 16
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PBT; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие