- Продукти
- E10985
преходен щекер
E10985
ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)
преходен щекер
E10985
ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11295 Сравнение на изделия: E10985 / E11295 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Монтажна резба | PG 13.5 |
---|---|
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|