преходен щекер
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
преходен щекер
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 19,6 |
---|---|
Монтажна резба | M20 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|