Монтажна втулка с краен ограничител
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Дата на прекратяване: 09/30/2024
Алтернативни артикули: E12747 Сравнение на изделия: E10743 / E12747 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 192,7 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж) |
Размери [mm] | M36 x 1,5 / L = 58 |
Означение на резбата | M36 x 1,5 |
Вътрешен диаметър [mm] | 30 |
Материал | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 20; (заключващи гайки: 40) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|