Монтажна втулка с краен ограничител
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
Монтажна втулка с краен ограничител
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
- Краен ограничител за определена позиция на монтаж
- За монтиране на цилиндрични датчици
- Лесна и бърза смяна без пренастройка
- Надеждна защита срещу повреждане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с твърда опора |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 141,2 |
---|---|
Инструкция за инсталация | Изравнете сензорната повърхност на сензора надясно (вижте мащабния чертеж); поради материала месинг може да възникнат отрицателни намаления на обхвата на засичане (намален обхват на засичане) |
Размери [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Означение на резбата | M36 x 1,5 |
Вътрешен диаметър [mm] | 30 |
Материал | месинг с бронзово покритие; Гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] | 5; (заключващи гайки: 40) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|