- Продукти
- E10098
Конектор за окабеляване
E10098
SDOAH041PLSFKPG
Конектор за окабеляване
E10098
SDOAH041PLSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11510 Сравнение на изделия: E10098 / E11510 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Размери [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...0,5 mm²; Кабелно уплътнение: PG 7 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: PA |
---|