You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Конфигуриране
  4. Конектори за окабеляване
  5. E11510

Конектор за окабеляване

E11510

SDOAH042MSSFKPG

Конектор за окабеляване

E11510

SDOAH042MSSFKPG

  • Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
  • Широк работен температурен диапазон
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Ясно видими светодиоди за индикация на работата и състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4; (...40 °C)
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 68
Механични данни
Тегло [g] 28,6
Размери [mm] 30 x 18 x 35
Материал PA
Формиран корпусен материал PA
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие