1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E10059

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

E10059

Конектор за окабеляване

SDOAC030--SFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 250 AC/DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 65
Механични данни
Материал PA
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø ...6,5 mm
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x клапан тип C DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E10059-00 — 06.03.2003 —