RFID с антени LF / HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
RFID с антени LF / HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
- С четири канала за свързване на RFID антени или цифрови В/И
- Свързване на антените с стандартен кабел ifm
- Оптимизиран Ethernet TCP / IP уеб сървър за настройка на устройството, диагностика и мониторинг
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за до 4 четящи/записващи глави тип ANT41x/ANT51x |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 3000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Протокол | MQTT JSON |
Тип на ползване | Пренос на данни; Задаване на параметри |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 395,9 |
---|---|
Размери [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Материал | Горна част: PA Grivory GV5H оранжев; Горна част: TPE; долна част: GD-AlSi12 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Port 1/2 | Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
---|
Електрическо свързване - Захранване
AUX | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO 1...4 | Конектор: 4 x M12; кодиране: A |
---|