Единица за приплъзване и синхронно наблюдение
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
Единица за приплъзване и синхронно наблюдение
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- Надеждно детектиране на хлъзгане, синхронност и разлика на импулси
- Две точки на превключване за следене на хлъзгане/синхронност
- Различни, подлежащи на конфигуриране функции
- Ясен и четлив ярък OLED дисплей за програмиране и индикация на текущата стойност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Приложение
Приложение | система за оценяване на импулсите с микропроцесор за синхронизирано и синхронизирано наблюдение; оценка на пулсовите разлики |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110...240 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 27 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | < 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 20...10 |
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Консумация на енергия [W] | 3 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 2 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 2 |
---|---|
Контактен товар | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [Hz] | 0,1...400 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Защита | IP 50 |
Защита на терминали | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 377,5 |
---|---|
Размери [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Електрическо свързване
двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |