1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. DI503A

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: DI506A – Сравнение на изделия: DI503A / DI506A

DI503A

Компактeн модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS/3D/5S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 82
Приложение
Приложение Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] 10...36
Консумация на ток [mA] < 15
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Общ брой на изходите 1
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 100
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане не
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] 5...300
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 10
Време за реакция
Отложен старт [s] 5; (фиксиран.)
Макс. Засичана честота [Imp/min] 15000
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване многооборотен потенциометър
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
ATEX маркировка II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 905
Механични данни
Тегло [g] 0,206
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 82
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал месинг специално покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — DI503A — 12.12.2008 —