Компактeн модул за оценка на скоростта
DI506A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
Компактeн модул за оценка на скоростта
DI506A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
- За приложения в опасни зони
- Надеждно безконтактно следене на скоростта на въртене по отношение на скорост, по-ниска от нормалната
- 2 в 1: датчик за скорост и оценка в един компактен корпус
- Лесна настройка на точката на превключване чрез потенциометър
- За директно свързване към програмируем контролер
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: DI522A Сравнение на изделия: DI506A / DI522A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 10; (без корпус за защита от удар: екраниран монтаж; с корпус за защита от удар: неекраниран монтаж 7 mm) |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Приложение
Приложение | Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 10...36 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP |
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10; (без корпус за защита от удар: екраниран монтаж; с корпус за защита от удар: неекраниран монтаж 7 mm) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | не |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 10 ± 10 %; (без корпус за защита от удар екраниран монтаж) |
Работен обхват [mm] | 0...5; (с корпус за защита от удар неекраниран монтаж) |
Обхват на измерване / настройка
Диапазон на настройка [Imp/min] | 5...300 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 10 |
Време за реакция
Отложен старт [s] | 5; (фиксиран.) |
---|---|
Макс. Засичана честота [Imp/min] | 15000 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | многооборотен потенциометър |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Забележка относно ATEX маркировката |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 918 |
Механични данни
Тегло [g] | 302 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг специално покритие; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
bemerkungen
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|