Единица за наблюдение на изкривяване
DC0002
C230/230VAC
Единица за наблюдение на изкривяване
DC0002
C230/230VAC
- За надеждно следене на изместването на конвейерни ленти
- За предотвратяване на износването на лентите
- Две точки на превключване за отделно изключване на подаването на материал и конвейерната лента
- Регулируеми закъснения
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата, действието и състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
---|---|
Размери [mm] | 75 x 100 x 110 |
Приложение
Приложение | следене за разцентроване на ремъка с 2 сензора във всеки край на конвейра, за да се гарантира синхрон; следене за изкривявания на конвейр с цел предотвратяване на износване и произтичащи от това повреди |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | < 230 |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 10 |
Номинален толеранс на напрежението 2 [%] | 10 |
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой релейни изходи: 2 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 2 |
---|---|
Контактен товар | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | с пот. |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Тегло [g] | 624 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Размери [mm] | 75 x 100 x 110 |
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|