- Продукти
- CR3112
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3112
R360/CANremote 3G/GPS/US
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3112
R360/CANremote 3G/GPS/US
- За надежден безжичен обмен на данни в мобилни машини
- Индикация и обработка на данни за позиция и данни за маршрути
- Показване на данни и съхранение чрез интернет портал
- за трансфер на SMS съобщения и пакети данни
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3114 Сравнение на изделия: CR3112 / CR3114 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...75 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; (за модули с конектори на резба) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 648,2 |
---|---|
Размери [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Материал | алуминий с прахово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Памет на данни
Часовник в реално време | да |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12 |