- Продукти
- CR3114
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3114
R360/CANremote 3G/GPS
GPS / GSM модем с CAN интерфейс
CR3114
R360/CANremote 3G/GPS
- За надежден безжичен обмен на данни в мобилни машини
- Индикация и обработка на данни за позиция и данни за маршрути
- Показване на данни и съхранение чрез интернет портал
- за трансфер на SMS съобщения и пакети данни
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3158 Сравнение на изделия: CR3114 / CR3158 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Одобрение за радио | САЩ; ЕС / ЧЕРВЕН | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 6...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 1 |
---|---|
Протокол | CANopen |
Предавателна мощност [mW] | 1928 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...75 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | 15...25 |
Защита | IP 65; (за модули с конектори на резба) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 754,5 |
---|---|
Размери [mm] | 120,5 x 126 x 42 |
Материал | алуминий с прахово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Памет на данни
Часовник в реално време | да; с режим на сън и събуждане |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - антенни терминали
SMA кабел | Конектор: 1 x SMA кабел |
---|
Електрическо свързване - антенни терминали
FME конектор | Конектор: 1 x FME конектор |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |