IO-Link модул за вход / изход
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
IO-Link модул за вход / изход
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
- Гъвкаво окабеляване на цифрови входни или изходни сигнали с помощта на кабели, изрязани по размер
- Лесен монтаж в панели, корпуси на бутони или директно в кабелния път
- Здрав корпус с висок клас на защита
- Надежден M12 конектор за свързване към IO-Link мастер
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 50...1050; (US) |
Клас на защита | III |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой цифрови изходи: 16 |
Входове
Брой цифрови входове | 16; (настроеваеми) |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | US |
Захранване [V] | 18...30 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 16; (настроеваеми) |
---|---|
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 1 |
Защита срещу късо съединение | да |
Изходи за захранване на задвижващия механизъм | US |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 1 | ||||
Поддържаните устройства |
|
||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 233 |
---|---|
Размери [mm] | 107 x 35,4 x 15,1 |
Материал | корпус: PA оранжев |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
X1 | Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
X1 | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване - входове / изходи
Връзка | Кабел: 1,5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,0 mm; 18 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|