- Продукти
- Индустриална комуникация
- Ethernet полеви модули
- Ethernet I/O модули за хранително-вкусовата промишленост
- AL4133
Ethernet модул с EtherCAT интерфейс
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
Ethernet модул с EtherCAT интерфейс
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
- Модул Fieldbus с цифрови входове
- Директно свързване на сензорите към полевата шина за ясна окабеляваща структура
- Функция за високочестотен брояч, интегрирана в Ethernet модула
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Захранване на верига Daisy със стандартизирана технология за свързване с M12 с L-кодиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 200...3900; (US) |
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 16; (тип 2 съгласно IEC 61131-2) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | обратна функция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функции и параметри |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Стандарт за предаване | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Скорост на предаване | 100 MBit/s | ||
Протокол | EtherCAT | ||
Фабричните настройки |
|
||
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 432,7 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM |
---|
Електрическо свързване - Захранване IN
XD1 | Конектор: M12; кодиране: L |
---|
Електрическо свързване - Захранване OUT
XD2 | Конектор: M12; кодиране: L; уплътнение: EPDM |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
Digital Input X1...X8 | Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|