Температурен модул IO-Link
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Температурен модул IO-Link
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
- IO-Link модул за аналогови температурни сензори
- Измерване на PT100/PT1000 и термодвойки J/K в един модул
- Разширяване на IO-Link комуникацията с аналогови входове
- Устойчиво на ЕМС предаване на аналогови сигнали чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 200; (US) |
Клас на защита | III |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 4 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 4; (PT100: свързване на 2-проводни, 3-проводни и 4-проводни сензори; PT1000: свързване на 2-проводни, 3-проводни и 4-проводни сензори, TCK, TJK) |
---|---|
Прецизен аналогов вход [%] | ± 0,3 |
Аналогов вход |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналогов вход |
|
||||||
Аналогов вход |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 75; (5...75) | ||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | ||||
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 283,8 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - IO-Link
X1 | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Входове
X1.0...X1.3 | Конектор: 4 x M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|