Lower part for AS-Interface module
AC5014
EMS-Base FC V2A
Lower part for AS-Interface module
AC5014
EMS-Base FC V2A
- AS-i интерфейс към модул горна част
- Надеждно свързване с AS-i плоски кабели, благодарение на технологията за бърз монтаж
- За монтаж върху DIN релса и панел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Контактен товар | < 2 A |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67; (в зависимост от използваната горна част: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Механични данни
Тегло [g] | 59,7 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса и панел |
Материал | PBT; неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
контактни щифтове в горната част на модула: |