- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC2225
AS-Интерфейс повторител
AC2225
SmartLine25 AS-i Repeater
AS-Интерфейс повторител
AC2225
SmartLine25 AS-i Repeater
- За увеличаване на дължината на кабела в AS-i мрежата
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез куплунг COMBICON с винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и на неизправности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC3225 Сравнение на изделия: AC2225 / AC3225 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 2 |
Следене за недостиг на напрежение | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...55 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 150,8 |
---|---|
Корпус | Монтаж на DIN релса |
Материал | PA 6.6 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |