- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- AC3225
AS-Интерфейс повторител
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
AS-Интерфейс повторител
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
- За увеличаване на дължината на кабела в AS-i мрежата
- За употреба в шкафове за управление
- Просто и бързо свързване чрез куплунг COMBICON с винтови клеми
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и на неизправности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: AC3226 Сравнение на изделия: AC3225 / AC3226 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 60; (чрез AS-i линия ) |
Следене за недостиг на напрежение | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Електрически разделени | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 20 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 154 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Материал | PC-GF20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |