- Продукти
- AC1223
AS-Interface захранване
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
AS-Interface захранване
AC1223
PowerSupply 3AC 400-500V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC1253 Сравнение на изделия: AC1223 / AC1253 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 340...576 |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 100 |
Изходно напрежение AS-i [V] | 29,5...31,6; (към PELV) |
Брой изходни вериги | 1 |
Изходен ток AS-i [A] | 8 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Външна защита на входа | > 10 A |
Стопяем предпазител [A] | 2,5; (недостъпен) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 6 (60...70° C) |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | електронно деактивиране след 4...10 s / ресет с помощта на бутона |
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i сертификат | 42201 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1275,6 |
---|---|
Материал | алуминий; стоманен лист поцинкован |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...4 mm² |
---|