- Продукти
- Индустриална комуникация
- AS-Interface захранващи устройства и монитори
- AS-Interface захранващи устройства
- AC1253
AS-Interface захранване
AC1253
PSU-3AC/ASi-8A
AS-Interface захранване
AC1253
PSU-3AC/ASi-8A
- Надеждно захранване за модули, датчици и актуатори
- Висока шумозащитеност и достатъчни резерви на захранването за компенсиране на токовите пикове
- Безопасно разединяване на интерфейсите от основното захранване
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Малко нагряване на шкафа за управление в следствие на високата ефективност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Толеранс на напрежението при работа [%] | 15...20 | |
Номинално напрежение AC [V] | 400 | |
Обхват на входното напрежение [V] | 380...480 | |
Клас на защита | I | |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 36 V) | |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 90 | |
Изходно напрежение AS-i [V] | 30,5 | |
Изходна мощност (постоянна) [W] | 244 | |
Изходна мощност (връх) [W] | 256 | |
Забележка за изходната мощност (връх) [W] |
|
|
Фактор на мощността (номинално напрежение 400 V AC / 50 Hz) | 0,53 | |
Фактор на мощността (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) | 0,52 | |
Захранващ резерв [%] | 5 | |
Брой изходни вериги | 1 | |
Изходен ток AS-i [A] | 8 | |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 90 | |
Въртящ ток на включване (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Върхов ток на включване (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Ефективност (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92 | |
Ефективност (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92,1 | |
Външна защита на входа | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 53 | |
Входящ ток (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,7 | |
Входящ ток (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,6 | |
Загуба на мощност (номинално напрежение 400 V AC / 60 Hz) [W] | 21,2 | |
Загуба на мощност (номинално напрежение 480 V AC / 50 Hz) [W] | 20,9 | |
Интегрирано отделяне на данни | да | |
Защита от обратно провеждане [V] | 35 |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Поведение при претоварване | изходната константа на тока |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Защита | IP 20 | |
Степен на замърсяване | 2; (IEC 62103: не се допуска проводимо замърсяване) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||
Корекция на фактора на мощността (PFC) | срещнах |
AS-i класификация
AS-i сертификат | 98401 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 950 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715)) |
Размери [mm] | 124 x 62 x 120 |
Материал | стоманен лист |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | винтови клеми: |
---|
диаграми и графики
Блок диаграма
|
|
---|
продукция характеристики
|
|
---|
характеристична крива за степен на загуба на ефективност / мощност
|
|
---|
характерна линия за намаляване
|
|
---|
характеристична линия за времето за буфериране на мрежата
|
|
---|