- Продукти
- Индустриална комуникация
- AS-Interface захранващи устройства и монитори
- AS-Interface захранващи устройства
- AC1220
AS-Interface захранване
AC1220
PSU-1AC/ASI-1,0A
AS-Interface захранване
AC1220
PSU-1AC/ASI-1,0A
- Надеждно захранване за модули, датчици и актуатори
- Висока шумозащитеност и достатъчни резерви на захранването за компенсиране на токовите пикове
- Безопасно разединяване на интерфейсите от основното захранване
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Малко нагряване на шкафа за управление в следствие на високата ефективност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230 |
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 100...240 |
Клас на защита | II |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 34) |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 255 |
Изходно напрежение AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Брой изходни вериги | 1 |
Изходен ток AS-i [A] | 0,95 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86 |
Стопяем предпазител [A] | 10; (външно, характеристика B) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120 |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Устойчив на късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
AS-i сертификат | 91101 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 335,8 |
---|---|
Тип на монтажа | релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 30 mm) |
Материал | PC; ABS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | пружинни клеми: ...1,5 mm² |
---|