- Продукти
- Индустриална комуникация
- AS-Interface захранващи устройства и монитори
- AS-Interface захранващи устройства
- AC1212
AS-Interface захранване
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
AS-Interface захранване
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
- Надеждно захранване за модули, датчици и актуатори
- Висока шумозащитеност и достатъчни резерви на захранването за компенсиране на токовите пикове
- Безопасно разединяване на интерфейсите от основното захранване
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- Малко нагряване на шкафа за управление в следствие на високата ефективност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 47...63 |
Обхват на входното напрежение [V] | 88...132 / 184...264 |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 500 |
Изходно напрежение AS-i [V] | 29,5...31,6; (към PELV) |
Брой изходни вериги | 2 |
Изходен ток AS-i [A] | 4 |
Макс.остатъчна пулсация [mV] | 50 |
Външна защита на входа | > 10 A |
Стопяем предпазител [A] | 8; (недостъпен) |
Понижаване на номиналните стойности [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Загуба на мощност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 |
Загуба на енергия при работа в отворена верига [W] | 4 |
Интегрирано отделяне на данни | да |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Защита от претоварване | да |
Възможно е паралелно свързване на изходите | не |
Възможно е серийно свързване на изходи | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 23 |
AS-i класификация
AS-i сертификат | 21901 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1263,5 |
---|---|
Материал | алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|