AS-Interface PCI карта PLC
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
AS-Interface PCI карта PLC
AC1096
PCB PCI-Card 2 Master V3.0
- С вградена функция на програмируем контролер
- Надежден и бърз обмен на данни с нивото датчик-актуатор
- За монтиране в компютри, шкафове за управление и операторски пултове
- Лесна работа и лесни конфигуриране, настройка и диагностика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | PCI карта с AS-i master функционалност |
---|
Електрически показатели
Консумация на ток [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 70 |
Брой на AS-i управляващите модули | 2 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | PCI-Bus |
---|
Условия на работа
Защита | IP 00 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 120 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 191,55 |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|