- Продукти
- AC046A
AS-i интерфейс AirBox
AC046A
AirBox 2DI 1PO M12 ATEX
AS-i интерфейс AirBox
AC046A
AirBox 2DI 1PO M12 ATEX
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: AC246A + E7000A Сравнение на изделия: AC046A / AC246A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 165 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|---|
Входна верига на цифрови входове | PNP |
Сензорно захранване на входовете | AS-i |
Захранване [V] | 20...30 |
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 100 |
Входящ ток Висок [mA] | > 3 |
Входният ток Нисък [mA] | < 1,5 |
Нивото на превключване е високо [V] | > 10 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Брой пневматични изходи | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...40 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D T 65 °C IP 65 X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
AS-i класификация
AS-i профил | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O AS-i конфигурация [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | F | |||||||||||||||
Изчаква се сертификат AS-i | да | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тип на монтажа | винтов монтаж | |
---|---|---|
Материал | PBT | |
Пневматична система | 1 х 4/2- стоящ клапан | |
Диапазон на работно налягане [bar] | 3...8 | |
Диапазон на работно налягане [MPa] | 0,3...0,8 | |
Забележка относно обхвата на работното налягане |
|
|
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Допустим сгъстен въздух | филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани | |
Спомагателен въздух 90 % вакуум [bar] | 3...8 | |
Спомагателен въздух 90 % вакуум [MPa] | 0,3...0,8 | |
Тръбни фитинги | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Изпускател | вградено отвеждане |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12 |
---|