1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Мехатронни сензори

Мехатронни разходомери

  • Може да се използва за големи дебити
  • Много кратко време за реакция
  • Лесно транспортиране: Непрекъснато регулируеми точки на превключване
  • Различни присъединявания чрез адаптери
  • Висока допустима температура на средата до 180 C

Мехатронни разходомери



Мехатронни сензори

Мехатронните сензори за поток от серия SBY контролират течните среди, например вода, гликолов разтвор, промишлени масла или охлаждаща смазка.
Сензорът работи на принципа на пружинното бутало. Намиращото се в клапанното седло на корпуса бутало се повдига от протичащата течност срещу силата на пружината. Позицията на буталото е индикатор за поток. Силата на пружината осъществява сигурното връщане на буталото в изходно положение при намаляване на потока и по този начин предотвратява обратния поток.
Устойчивото механично изпълнение позволява употребата при високи налягания и в среда с неблагоприятни условия. Асортиментът изделия включва трансмитери за поток с аналогов изход и монитори за поток с превключващ изход. При мониторите за поток точките на превключване могат да бъдат настройвани и фиксирани с винт за регулиране.
В зависимост от протичащото количество, което трябва да бъде регистрирано могат да бъдат използвани устройства с различна технологична връзка.