1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Мехатронни сензори за вътрешно охлаждане на свредла

Мехатронни разходомери за следене на вътрешното охлаждане на сеялката

  • Надеждно следене на обемния поток на вътрешното охлаждане на бормашина
  • Устойчиви на налягане до 200 bar
  • Непрекъснато регулируеми точки на превключване
  • С комутиращ изход и аналогов изход
  • Много кратко време за реакция

Мехатронни разходомери за следене на вътрешното охлаждане на сеялката



Мехатронни сензори за вътрешно охлаждане на свредла

Мехатронните сензори за поток от серия SBU контролират течните среди, например вода, гликолов разтвор, промишлени масла или охлаждаща смазка. Те се използват най-често за надеждно следене на вътрешното охлаждане на свредла в металорежещи машини.
Сензорът работи на принципа на пружинното бутало. Намиращото се в клапанното седло на корпуса бутало се повдига от протичащата течност срещу силата на пружината. Позицията на буталото е индикатор за поток. Силата на пружината осъществява сигурното връщане на буталото в изходно положение при намаляване на потока и по този начин предотвратява обратния поток.
Устойчивото механично изпълнение позволява употребата при високи налягания и в среда с неблагоприятни условия. Асортиментът изделия включва трансмитери за поток с аналогов изход и монитори за поток с превключващ изход. При мониторите за поток точките на превключване могат да бъдат настройвани и фиксирани с винт за регулиране.