1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Закъснение при включване и изключване

Системи за преобразуване на сигнали - Забавяне на включване и изключване

  • Регулируемо закъснение на включване и изключване
  • Като опция със закъснение при включване или при изключване и моментни импулси
  • Защита на резервоара срещу преливане или работа на сухо
  • За надеждна защита срещу износване на помпи и клапани
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса


Забавяне на включването и изключването

Устройствата за забавяне на включването и изключването на сигнали се използват за защита на машини и съоръжения от повреди вследствие на ранно включване или изключване. Типичен пример е защитата на резервоари срещу преливане или работа на сухо.
Устройството получава сигнали от външен сензор и превключва неговите изходи в съответствие със забавянията на включването и изключването, които могат да бъдат регулирани. Допълнително, с помощта на селекторен превключвател, могат да бъдат настройвани забавянето на включването и/или изключването, включващият импулс, изключващият импулс.