1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за разстояние
  5. Пълна продуктова линия

Датчици за разстояние - Цялостна продуктова линия

  • Надеждно измерване на разстояние в големи диапазони, до 10 m
  • Настройка на точката на превключване чрез бутон, пръстен за настройка или IO-Link
  • Употреба в приложения с потискане на фона
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Версии с лазерна защита клас 1 или 2

Датчици за разстояние - Цялостна продуктова линия



Сензори за разстояние

Сензорите за разстояние с измерване на времето за преминаване на светлината с PMD технология (PMD = фотосмесителен детектор) се характеризират при малки размери с много голям обхват, надеждно потискане на задния фон, видимо червено лазерно петно и големи функционални резерви.

Сензорите са устойчиви на паразитна светлина и могат да бъдат използвани в работни халета, в които дневната светлина пада директно върху сензора или обекта. Надеждно се разпознават и отразяващи обекти, например метални повърхности; отразяващите ивици върху предупредителните жилетки се потискат надеждно. Със сензорите за разстояние могат да се регистрират надеждно разстояния дори и когато светлинният лъч не попада перпендикулярно върху повърхността на обекта. Това позволява гъвкави монтажни позиции, опростява инсталирането и спестява разходи. Чрез прецизното потискане на задния фон могат да бъдат разпознавани блестящи, матови, тъмни или светли обекти.

Сензорите за разстояние са проектирани за позициониране, регулиране на скоростта или измерване на нивото на напълване. Те могат да бъдат използвани за защита от колизии на автономни индустриални транспортни системи или кранови съоръжения или позволяват на нископодови транспортни средства да изпълняват задачи за позициониране в многостелажни складови системи.

Вариантите с клас на защита от лазер 1 съответстват на изискванията на приложенията в автомобилната индустрия.