You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Communication en Y
  2. Suivi des livraisons

Track & Trace avec la communication en Y d'ifm

De la production jusqu'à la logistique - réduisez le taux de défaillances en production ! La traçabilité sert à suivre les produits et à assurer la qualité de tous les paramètres de fabrication : Quand, où et dans quelles conditions votre produit a-t-il été fabriqué ? 

Grâce au contrôle à temps des indicateurs de qualité, le suivi de produits permet de réduire le temps de d'arrêt lié à la qualité. Cela inclut l'augmentation du rendement de premier passage (RPP) et la réduction des coûts d'erreurs internes. De plus, le suivi de produits protège contre le droits de recours en cas de rappels de produits.

Rapports

  • Période, date de production
  • Type de produit (numéro d'article)
  • Série de produit (numéro de lot)
  • Pièce de production (numéro de pièce), pièces utilisées (relatives au lot)

Enregistrement de toutes les données relatives au produit via :

  • Codes à barres ou codes Data Matrix
  • Carte à puce
  • Cartes magnétiques
  • RFID, etc.

Traçabilité en logistique

  • Enregistrement automatique de tous les produits à n’importe quel moment, par ex. RFID
  • Suppression des erreurs de stock et optimisation de la capacité de stockage
  • Analyse automatique des écarts entre le stock et la commande ou la livraison
  • Image complète du monde réel dans l’environnement du système

Exemple d'application : Track & Trace

De la production jusqu'à la logistique - tenez votre production à l’œil et réduisez le taux de défaillances.