You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Communication en Y

Pourquoi la communication en Y ?

La voie Y met ces 95 % des données process à disposition directement sans détour via le système de commande. Pour la première fois, il est possible de raccorder les systèmes informatiques et la technologique d'automatisation du capteur jusqu'à SAP® de manière facile et à coût compétitif . Utilisez les avantages de la voie Y pour des solutions intelligentes dans les domaines

  • Maintenance conditionnelle, 
  • Surveillance énergétique, 
  • Surveillance des indicateurs de production, 
  • Suivi des livraisons et 
  • Accès à distance.

Interface pour la mise en réseau d'usines.

Les composants du matériel et du logiciel permettent une mise en réseau directe de tous les capteurs et actionneurs raccordés avec un serveur local via un réseau Ethernet. Via cette connexion, des données machines, des paramètres process et des données de diagnostic peuvent être lus directement et traités par d’autres logiciels.

Le logiciel serveur LINERECORDER SMARTOBSERVER est facile à utiliser et permet l'évaluation des données par des cockpits spécifiques aux clients. Via les mêmes mécanismes de communication il est possible de coupler les machines directement entre elles et d'échanger des données relatives à la production.

Il doit être défini dans le programme API si et quelles données capteurs l'API transmet au niveau supérieur. Des reportings et des analyses peuvent également être transmis aux niveaux supérieurs. Pour ce faire, une adaptation supplémentaire du programme API est impérative.

Du capteur jusqu'au système SAP.

Pour la première fois il est possible de transmettre des données capteurs directement au à l’ERP, et cela au-delà de l'usine ou même à l'échelle mondiale. L'évaluation de la base de données en temps réel permet une augmentation de l'efficacité dans la production et des économies d'énergie sous le mot-clé Industrie 4.0.

La communication en Y vers la Smart Factory

L'objectif déclaré de l'Industrie 4.0 est la mise en réseau complète et l'utilisation globale des données machines et capteurs. Cela paraît simple, mais est toujours voué à l'échec dans la pratique.

Avec IO-Link tout marche bien dans la carrosserie brute d'IVECO

En collaboration avec ifm, IVECO a installé un vaste système de diagnostic permettant une maintenance préventive conditionnelle et évitant ainsi efficacement les pertes de production imprévues.