- Communication en Y
- Maintenance conditionnelle
Condition Monitoring avec la communication en Y d'ifm
Condition Monitoring est un élément important dans le contexte de l'industrie 4.0. Les capteurs fournissent des données qui permettent de planifier la maintenance en dehors des plages horaires de production.
Profitez des possibilités :
- Signaux capteurs non distordus pour l'évaluation : Les données de consommation relatives aux gaz et fluides sont transmises à l'infrastructure IT sans distorsion et sans interférence.
- Evaluation de plusieurs valeurs process d'un capteur, par ex. débit et température pour le SM9000 via IO-Link
- Interprétation améliorée de la situation machine par la visualisation combinée de différentes valeurs process dans le LINERECORDER SMARTOBSERVER
Logiciel LINERECORDER SMARTOBSERVER
Le logiciel LINERECORDER SMARTOBSERVER d'ifm pour Condition Monitoring sert à la surveillance de l'état de systèmes et au suivi de la consommation d'énergie. De nombreuses options d'analyse de la situation sont disponibles, en combinaison avec les scénarios de mise en alerte correspondants :
- Gestion des alarmes
- Indication de l'état actuel
- Affichage parallèle de valeurs de référence du passé
- Considération de plusieurs valeurs process dans le même domaine temporel
- Corrélation de plusieurs états
Surveillance en ligne
Indépendamment du lieu et du temps, les utilisateurs ont l'accès à l'ensemble des données acquises, des analyses et des mises en alerte. A la base du web, toutes les informations et fonctionnalités relatives à l'environnement de production peuvent être accédées et traitées de manière sécurisée dans le monde entier ; l'utilisateur est immédiatement informé de perturbations par SMS ou e-mail.