• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Modules Ethernet
  4. Modules Ethernet DI/DO

AL42 et AL43 – 8 entrées numériques et 8 sorties numériques

Interconnexion des signaux E/S numériques sur le terrain

Les modules Ethernet des séries AL42 (StandardLine) et AL43 (PerformanceLine) d’ifm combinent 8 entrées numériques et 8 sorties numériques dans un appareil compact, idéal pour une utilisation directe sur le terrain. Grâce à des fonctions de comptage intégrées jusqu’à 4 500 Hz et à une logique de commutation SSCinnovante, les tâches de commande simples peuvent être mises en œuvre directement dans le module sans avoir besoin d’un contrôleur supplémentaire.

Qu’il s’agisse d’enregistrer les valeurs des capteurs ou de commuter directement les actionneurs, les modules offrent une efficacité maximale pour les solutions d’automatisation modernes. Grâce à leur conception robuste et leur compatibilité flexible avec les bus de terrain, ils constituent le choix idéal pour les applications de l’industrie 4.0.

Découvrez-les dès maintenant et faites passer la communication de vos machines au niveau supérieur !

Présentation du système

Présentation du système Modules Ethernet DI/DO

Modules Ethernet avec entrée numérique et sortie numérique en détail

8 entrées numériques et 8 sorties numériques

Les modules Ethernet StandardLine (série AL42) et PerformanceLine (série AL43) combinent 8 entrées numériques avec 8 sorties numériques et sont idéaux pour acquérir des signaux numériques et effectuer des comptages en interne. Dans le même temps, les actionneurs peuvent être commandés directement sur le terrain en fonction des valeurs du compteur à l’aide de diverses fonctions de commutation de sortie. Les différences résident principalement dans la distribution de puissance des sorties, les options d’alimentation électrique et la limite de courant.

  • 4 ports A et 4 ports B pour DI/DO
  • Alimentation M12 à codage A (StandardLine) ou M12 à codage L (PerformanceLine)
  • Variantes pour bus de terrain courants
  • Puissance de sortie jusqu’à 3,6 A
  • Mesure du courant
  • Fonction compteur avec SSC

Présentation du produit

StandardLine

PerformanceLine

AL42xx AL43xx
Daisy Chain Bus de terrain Alimentation + bus de terrain
Puissance M12 codage A
3,9 A (US)
4 A (UA)
M12 codage L
16 A (US)
16 A (UA)
Ports M12 codage A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 codage A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Bus de terrain PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Puissance de sortie 3.6 A (ports 1 à 4) 3.6 A (ports 1+2)
3,6 A (ports 3+4)
Limitation de courant par module par port (réglable)
Mesure du courant
Fonction compteur CTU (compteur ascendant)
CTD (compteur descendant)
CTUD (compteur ascendant-descendant)
CTDIR (compteur directionnel)
Fonction de commutation de sortie
SSC (compteur)
un point
deux points
fenêtre
loquet
Indice de protection IP67 (orange)
IP69K (gris)

Matériau

Connecteurs/prises

Laiton nickelé (orange)
Acier inoxydable (gris)

Fonctionnement et câblage

Fonctionnement et câblage du module Ethernet DI/DO

Fonctions de comptage et de commutation (SSC)

Fonction compteur

Les modules avec fonction de comptage intégrée offrent différents modes de comptage qui peuvent être configurés directement à l’entrée. Cela permet d’enregistrer avec précision les impulsions provenant de capteurs ou de commutateurs, par exemple pour le comptage de pièces, la détection de position ou la commande d’horloge. La fréquence de comptage maximale est de 4 500 Hz, ce qui permet de compter sans problème même les fréquences élevées.

CTU (compteur ascendant)
Compte vers le haut à chaque impulsion – idéal pour compter des pièces ou des événements.

CTD (compteur décroissant)
Effectue un décompte, par exemple d’un nombre défini à 0 – utile pour les quantités résiduelles ou les cycles.

CTUD (compteur ascendant/descendant)
Compte de manière ascendante ou descendante, en fonction de deux signaux d’entrée différents.

CTDIR (compteur de direction)
Détecte le sens de comptage (avant/arrière), par exemple pour les bandes transporteuses ou les trajectoires de déplacement.

Fonctions de commutation de sortie SSC – réponse instantanée

Grâce à la fonction Switching Signal Channel (SSC) , les sorties peuvent être commutées en fonction de la lecture du compteur sans contrôleur. Cela permet de mettre en œuvre des réactions simples directement dans le module.

un point
La sortie commute à une valeur de compteur spécifique.

deux points
La sortie s’active à une première valeur et se désactive à une deuxième valeur, ce qui est idéal pour le contrôle de la plage.

fenêtre
La sortie est active tant que la valeur du compteur se situe dans une certaine plage de valeurs.

verrouillage
La sortie est activée lorsqu’un point de commutation est atteint et reste active jusqu’à ce qu’elle soit réinitialisée manuellement ou par un autre signal.

Sélection des produits