• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Commutateurs Ethernet

Commutateurs Ethernet

Les commutateurs Ethernet compacts à 6 ports des séries AL30 et AL31 offrent des connexions réseau fiables et performantes pour les applications d’automatisation industrielle et d’IIoT.

Extension réseau robuste pour l’industrie et l’IIoT

Ils prennent en charge les protocoles d’automatisation associés, sont conçus pour être utilisés directement sur le terrain, même dans des conditions environnementales difficiles, et peuvent être utilisés de manière flexible avec ou sans connexion en série. La série AL31 dispose également d’une alimentation électrique puissante et est idéale pour les machines et les véhicules à forte exigence technique.

Les commutateurs Ethernet en détail

  • Commutateur à 6 ports (non géré) – compatible avec les protocoles d’automatisation associés et les applications IIoT
  • Boîtier robuste – conçu pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles (IP67/IP69K)
  • Haute tolérance à la température et à la tension – idéal pour les machines industrielles et mobiles exigeantes (certification E20)
  • Haute résistance CEM – pour un fonctionnement fiable même en cas de fortes interférences électromagnétiques
  • Option de blocage uniquement avec la version PROFINET : LLDP / PTCP (adresse multicast 01:80:C2:00:00:0E)
  • Convient aux systèmes de traitement d’images, par exemple pour connecter des caméras industrielles ou de surveillance

StandardLine AL30

  • Alimentation M12 codage A
  • 6 ports Ethernet
  • Variantes pour différents bus de terrain et/ou IIoT
  • Débits de transmission pouvant atteindre 100 Mbps
  • Haute compatibilité électromagnétique

PerformanceLine AL31

  • Alimentation électrique M12 codage L
  • Alimentation électrique en série
  • 6 ports Ethernet
  • Variantes pour différents bus de terrain et/ou IIoT
  • Débits de transmission pouvant atteindre 100 Mbps
  • Haute compatibilité électromagnétique

Présentation du produit

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Connexion en série Alimentation + bus de terrain Bus de terrain
Puissance

M12 codage L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 codage A

100 mA (US)

Ethernet M12 codage D
6 ports
Version Non géré
Bus de terrain TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Taux de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Blocage LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Indice de protection

IP67 (orange)

IP69K (gris)

Matériau

Connecteurs/prises

Laiton nickelé (orange)

Acier inoxydable (gris)

Sélection des produits